norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Serratura girevole in acciaio inox 1.4305.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione in schiuma di poliuretano sull'alloggiamento. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.Nota disegno:
Azionamento:
a) Quadro 8 mm
b) Intaglio
c) Doppio incavo 5 mm
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05587 Serratura girevole in acciaio inox 209 kB

Disegni (sintesi completa)

Serratura girevole in acciaio inox

Serratura girevole in acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoH

SWCADAcc.PrezzoOrdinare
05587-18186quadro 8 mm1827 15,13 €
05587-20186intaglio1827 15,13 €
05587-40186doppio incavo 5 mm1827 15,13 €

Linguetta per serrature girevoli

Maggiori informazioni

Disegni

Linguetta per serrature girevoli

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
per lunghezza alloggiamento
H=18
L

CADAcc.PrezzoOrdinare
05569-245X1801845 2,29 €
05569-245X2002045 2,29 €
05569-245X2402445 2,29 €
05569-245X2802845 2,29 €
05569-245X3203245 2,29 €
05569-245X3403445 2,29 €
05569-245X3603645 2,29 €
05569-245X3803845 2,29 €
05569-245X4004045 2,29 €
05569-245X4204245 2,29 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40