Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
05912

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
  • Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
  • Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
DescrizioneMateriale:Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Versione:nitrocarburato e ossidato colore nero.Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Accessori:05280 Tappi di protezione
07110 Viti reggispinta senza testa
07117 Gripper regolabili
07120 Perni filettati con puntale DIN 6332
07121 Perni filettati con perni di spinta a sfere
07140 Pressori DIN 6311
07142 Pressori
Nota disegno:
1) Posizione 1
2) Posizione 2
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineAngolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
posizione 2
Forza manuale
FH
N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAccess.PrezzoOrdinare
05912-005002100°-129°64°-1007501050620750  11,25 €
05912-00600256°83°141°46°56°160135016509201050  16,70 €
05912-00800213°93°158°26°61°190200028009401350  23,35 €
05912-01000297°176°19°59°2502500450015002800  36,50 €
05912-01200211°88°164°24°60°2803000550014002800  38,00 €
N. ordineDisposizione
dei fori
MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADAccess.PrezzoOrdinare
05912-0050022M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  11,25 €
05912-0060023M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  16,70 €
05912-0080023M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  23,35 €
05912-0100022M10x5532508273,514,17,125,518,54762,3139247,415395  36,50 €
05912-0120025M12x70325310,5--14,17,128214769,898,8265,5173,5113,5  38,00 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40