norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:lucidato.Nota:In molti casi è più economico realizzare un collegamento fisso tra maniglia e riscontro utilizzando la colla invece delle viti prigioniere.Nota disegno:
Forma L: con foro
Forma N: con filettatura interna
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06330 Leve di serraggio DIN 99 174 kB

Disegni (sintesi completa)

Leve di serraggio DIN 99

Leve di serraggio DIN 99, Forma L, con foro

Maggiori informazioni

Disegni

Leve di serraggio DIN 99, Forma L, con foro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXAB1D1D2
Sfera
HL2CADAcc.PrezzoOrdinare
06330-106L6489,5812244 2,76 €
06330-108L86012101630,55 3,15 €
06330-110L107614,51320386 4,08 €
06330-112L129518,51625477,5 5,74 €
06330-116L1611924203259,510 11,26 €
06330-120L2015230254075,512,5 19,47 €

Leve di serraggio coniche DIN 99, Forma N, con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Leve di serraggio coniche DIN 99, Forma N, con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXAB2D1D2
Sfera
HL2CADAcc.PrezzoOrdinare
06330-206NM6489,5812244 2,76 €
06330-208NM86012101630,55 3,15 €
06330-210NM107614,51320386 4,08 €
06330-212NM129518,51625477,5 5,74 €
06330-216NM1611924203259,510 11,26 €
06330-220NM2015230254075,512,5 19,47 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40