Maniglia a leva con filettatura esterna, acciaio
06430

Maniglia a leva con filettatura esterna, acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Acciaio brunito.
Nota:Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN 78
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06430 Maniglia a leva con filettatura esterna, acciaio 210 kB

Disegni

Maniglia a leva con filettatura esterna, acciaio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
nero satinato
N. ordine
argento metallizzato
GrandezzaXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Numero
denti
LFiltro
06430-1051X06430-1053X1M510131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-1061X06430-1063X1M610131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-2061X06430-2063X2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-2081X06430-2083X2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-2101X06430-2103X2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-3081X06430-3083X3M81621221737102357,561,579902215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-3101X06430-3103X3M101621221737102357,561,579902215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-4101X06430-4103X4M101925261942,510266772951082420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-4121X06430-4123X4M121925261942,510266772951082420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-5121X06430-5123X5M122330312249123279841101262625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-5161X06430-5163X5M162330312249123279841101262625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40