Maniglia a leva con tappo di protezione filettatura interna, elementi in acciaio inox
06451

Maniglia a leva con tappo di protezione filettatura interna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche non trattate.
Nota:Colori standard disponibili:
nero satinato, arancione RAL 2004.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06451 Maniglia a leva con tappo di protezione filettatura interna, elementi in acciaio inox 164 kB

Disegni

Maniglia a leva con tappo di protezione filettatura interna, elementi in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
GrandezzaXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06451-92061nero satinato2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 9,67 €
06451-92081nero satinato2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 9,67 €
06451-93081nero satinato3M81416212241,5102454,558,580911122 10,98 €
06451-93101nero satinato3M101416212241,5102454,558,580911122 10,98 €
06451-92062arancio puro RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 9,67 €
06451-92082arancio puro RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 9,67 €
06451-93082arancio puro RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 10,98 €
06451-93102arancio puro RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 10,98 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40