Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio inox
06461

Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Versione: Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche non trattate.
Nota: Colori standard disponibili:
nero satinato, arancione RAL 2004.
Su richiesta: Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN 78

Disegni

Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
nero satinato
N. ordine
arancio puro RAL 2004
DimensioniXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LFiltro
06461-92061X06461-92062X2M613,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/40/50/60
06461-92081X06461-92082X2M813,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/40/50/60
06461-92101X06461-92102X2M1013,518,519326,517,542,545,56574,59,52020/25/30/40/50/60
06461-93081X06461-93082X3M816212241,5102454,558,58091112220/25/30/40/50/60
06461-93101X06461-93102X3M1016212241,5102454,558,58091112220/25/30/40/50/60
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40