Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: Componenti duri in resina termoplastica, rinforzati con microsfere di vetro. Componente morbido in SEBS. Versione: Componenti duri colore nero satinato, componenti morbidi grigio basalto. Nota: Maniglia in poliammide molto resistente ai carichi. Comoda da portare e da afferrare grazie all'interno morbido.
Le viti a testa cilindrica nere galvanizzate, i dadi e le rondelle sono inclusi nella fornitura. Per gli ambienti umidi, il materiale di fissaggio fornito in dotazione è in acciaio inox (1.4301).
Montaggio: Dal lato anteriore. Su richiesta: Con scritta individuale su componente morbido, stampata o in rilievo. I componenti duri e morbidi sono disponibili in tutti i colori RAL.
Download Qui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06913 Maniglie a staffa con superficie interna soft 114 kB

Disegni

Maniglie a staffa con superficie interna soft

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione:Capacità
di carico
N
CAD Access. Prezzo Ordinare
06913-515008-500 10,64 €
06913-615008area umida500 11,48 €
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40