Descrizione articolo/immagini prodotto

Maniglie a staffa
  • Maniglie a staffa
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.Versione:Nero satinato con microstruttura fine.Nota:Le maniglie sono molto resistenti alla torsione e facili da usare. Viti di fissaggio, dadi e rondelle sono forniti in dotazione. Per gli ambienti umidi sono disponibili viti di fissaggio, dadi e rondelle in acciaio inox.Montaggio:Dal lato anteriore.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06916 Maniglie a staffa 132 kB
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Maniglie a staffa

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
-
N. ordine
area umida
ABCC1C2DHSTCapacità
di carico
N
Filtro
06916-10005106916-1000521001228,51917M5x223520131000
06916-12006106916-12006212014610,52320,5M6X253924151000
06916-14008106916-140082140170122724M8x304528161000
06916-16008106916-16008216019413,53127,5M8x355232201000
06916-18008106916-18008218021815,53531M10x405836201000
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40