norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio a sezione ovale EN AW-6060.Versione:colore nero o rosso rubino RAL 3003, verniciato a polvere.Montaggio:Dal lato anteriore.Accessori:Viti idonee per il serraggio di maniglie:
- vite a testa cilindrica ISO 4762-M5/ M6.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06920 Maniglie a staffa con foro esterno 117 kB

Disegni

Maniglie a staffa con foro esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
ABB1DHLTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06920-11000105verniciato a polvere colore nero10021135,55011313,61000 8,84 €
06920-11120105verniciato a polvere colore nero11221135,55012513,61000 9,05 €
06920-11120106verniciato a polvere colore nero11225176,655129111000 10,49 €
06920-11200105verniciato a polvere colore nero12021135,55013313,61000 9,26 €
06920-11200106verniciato a polvere colore nero12025176,655137111000 10,74 €
06920-11280105verniciato a polvere colore nero12821135,55014113,61000 9,45 €
06920-11280106verniciato a polvere colore nero12825176,655145111000 10,88 €
06920-11600105verniciato a polvere colore nero16021135,55017313,61000 10,14 €
06920-11600106verniciato a polvere colore nero16025176,655177111000 11,79 €
06920-11800106verniciato a polvere colore nero18025176,655197111000 11,98 €
06920-11002705verniciato a polvere rosso RAL300310021135,55011313,61000 8,84 €
06920-11122705verniciato a polvere rosso RAL300311221135,55012513,61000 9,05 €
06920-11122706verniciato a polvere rosso RAL300311225176,655129111000 10,49 €
06920-11202705verniciato a polvere rosso RAL300312021135,55013313,61000 9,26 €
06920-11202706verniciato a polvere rosso RAL300312025176,655137111000 10,74 €
06920-11282705verniciato a polvere rosso RAL300312821135,55014113,61000 9,45 €
06920-11282706verniciato a polvere rosso RAL300312825176,655145111000 10,88 €
06920-11602705verniciato a polvere rosso RAL300316021135,55017313,61000 10,14 €
06920-11602706verniciato a polvere rosso RAL300316025176,655177111000 11,79 €
06920-11802706verniciato a polvere rosso RAL300318025176,655197111000 11,98 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40