Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: Alluminio a sezione ovale EN AW-6060. Versione: Verniciato a polvere colore nero e/o anodizzato colore naturale. Nota: Queste maniglie sono particolarmente resistenti e possono essere utilizzate anche nei casi dove è richiesta una struttura robusta. Montaggio: Dal retro.
Download Qui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06920 Maniglie a staffa ovali 108 kB
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Maniglie a staffa ovali

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
verniciato a polvere colore nero
N. ordine
anodizzato naturale
ADD1D2HTCapacità
di carico
N
Filtro
06920-1000106920-10003100M621/201350121000
06920-1120106920-11203112M621/201350121000
06920-1200106920-12003120M621/201350121000
06920-1280106920-12803128M621/201350121000
06920-160010606920-1600306160M621/201350121000
06920-112010806920-1120308112M825/261755141000
06920-120010806920-1200308120M825/261755141000
06920-128010806920-1280308128M825/261755141000
06920-1600106920-16003160M825/261755141000
06920-1800106920-18003180M825/261755141000
06920-1920106920-19203192M825/261755141000
06920-3500106920-35003350M825/261755141000
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40