Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Traversino maniglia alluminio EN AW-6060.
Supporto laterale per maniglia in poliammide, rinforzato con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Boccola di fissaggio in acciaio inox.
Versione:Traversino maniglia colore naturale o nero anodizzato.
Supporto laterale per maniglia color alluminio o nero.
Nota:Maniglie con profilo ovale componibili. Modello con supporti in plastica e traversino a sezione ovale in alluminio.Montaggio:Dal retro.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06927 Maniglie tubolari 82,6 kB

Disegni

Maniglie tubolari

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
anodizzato naturale
color alluminio
N. ordine
anodizzato naturale
nero
N. ordine
Anodizzato nero
nero
ABCapacità
di carico
N
Filtro
06927-120008106927-120008206927-12000832002201000
06927-125008106927-125008206927-12500832502701000
06927-130008106927-130008206927-13000833003201000
06927-140008106927-140008206927-14000834004201000
06927-150008106927-150008206927-15000835005201000
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40