Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporto laterale per maniglia in poliammide, rinforzato con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Versione:Tubo di collegamento semilucido anodizzato.
Supporto laterale per maniglia colore nero.
Nota:Maniglie tubolari oblique con moderno design industriale. Posizione precisa del tubo sul perno di plastica grazie ai traversini a incastro.Montaggio:Dal retro.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06928 Maniglie tubolari oblique 85 kB

Disegni

Maniglie tubolari oblique

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

BCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06928-2150061150165800 15,04 €
06928-2200061200215800 16,04 €
06928-2250061250265800 17,04 €
06928-2300061300315800 18,02 €
06928-2350061350365800 19,02 €
06928-2400061400415800 20,04 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40