Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305.Versione:Superficie levigata finemente e con cromatura lucida.
Traversino maniglia forma B anche con rivestimento in plastica liscio.
Forma C semilucida burattata senza striature.
Nota:I dadi e le rondelle galvanizzate sono forniti in dotazione.
Forma C materiale di fissaggio acciaio inox.
Blocco molla nelle due posizioni di finecorsa.

Forma A superficie levigata finemente e con cromatura lucida.
Forma B come forma A, traversino maniglia supplementare con rivestimento in plastica liscio.
Forma C acciaio inox superficie con burattata.
Montaggio:Dal retro.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06934 Maniglie a staffa ripiegabili 138 kB

Disegni

Maniglie a staffa ripiegabili

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma A
N. ordine
Forma B
N. ordine
Forma C
A

Capacità
di carico
N
Filtro
06934-100106934-100206934-1003100500
06934-120106934-120206934-1203120500
06934-180106934-180206934-1803180500
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40