Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in alluminio.
Versione:Resina termoplastica, colore nero.
Alluminio anodizzato.
Nota:I supporti laterali per maniglia sono collegati al tubo di raccordo in alluminio. Le viti a testa cilindrica con esagono incassato nero zincato, i dadi e le rondelle sono forniti in dotazione.

Forma A tubo di collegamento anodizzato colore naturale.
Forma B tubo di collegamento anodizzato nero.
Montaggio:Dal lato anteriore.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06936 Maniglie tubolari ad angolo 111 kB

Disegni

Maniglie tubolari ad angolo

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma A
N. ordine
Forma B
A

Capacità
di carico
N
Filtro
06936-200106936-2002200800
06936-250106936-2502250800
06936-300106936-3002300800
06936-350106936-3502350800
06936-400106936-4002400800
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40