Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro, colore nero.
Tubo di collegamento in alluminio, EN AW-6060 o acciaio inox 1.4301.
Nota:I supporti laterali per maniglia presentano 4 traversini a incastro in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, questi vengono raschiati e garantiscono un posizionamento perfetto. Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.

Forma A tubo di collegamento rettificato e anodizzato colore naturale.
Forma B tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato.
Forma C tubo di collegamento acciaio inox, microlevigato.
Montaggio:Dal lato anteriore.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06938 Maniglie tubolari 144 kB

Disegni

Maniglie tubolari

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma A
N. ordine
Forma B
N. ordine
Forma C
A

BCapacità
di carico
N
Filtro
06938-250106938-250206938-25032502941000
06938-300106938-300206938-30033003441000
06938-350106938-350206938-35033503941000
06938-400106938-400206938-40034004441000
06938-500106938-500206938-50035005441000
06938-600106938-600206938-60036006441000
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40