norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Versione:Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero.Nota:I supporti laterali delle maniglie presentano 2 o 4 linguette in PVC in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Montaggio:Dal lato anteriore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06939 Maniglie tubolari 148 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie tubolari

Maniglie tubolari, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaA

BDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06939-150203naturaleA15032M5x2055,51841000 12,02 €
06939-200203naturaleA20032M5x2055,52341000 12,87 €
06939-300203naturaleA30032M5x2055,53341000 14,63 €
06939-400203naturaleA40032M5x2055,54341000 16,24 €
06939-500203naturaleA50032M5x2055,55341000 17,99 €
06939-150202neroA15032M5x2055,51841000 14,25 €
06939-200202neroA20032M5x2055,52341000 15,24 €
06939-300202neroA30032M5x2055,53341000 17,38 €
06939-400202neroA40032M5x2055,54341000 19,37 €
06939-500202neroA50032M5x2055,55341000 21,49 €

Maniglie tubolari, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaA

BDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06939-150302neroB15048M8x25802001000 17,86 €
06939-300302neroB30048M8x25803501000 20,85 €
06939-400302neroB40048M8x25804501000 22,97 €
06939-200302neroB20048M8x25802501000 18,86 €
06939-400303naturaleB40048M8x25804501000 19,62 €
06939-500303naturaleB50048M8x25805501000 21,37 €
06939-300303naturaleB30048M8x25803501000 17,86 €
06939-500302neroB50048M8x25805501000 25,09 €
06939-150303naturaleB15048M8x25802001000 15,24 €
06939-200303naturaleB20048M8x25802501000 16,11 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40