Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Versione:Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero.Nota:I supporti laterali per maniglia presentano 2 e/o 4 profili triangolari in PVC in corrispondenza degli attacchi del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, questi vengono raschiati e garantiscono un posizionamento perfetto.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06939_B Maniglie tubolari, forma B 110 kB

Disegni

Maniglie tubolari, forma B

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
plastica
nera zigrinata
N. ordine
anodizzato naturale
FormaA

LCapacità
di carico
N
Filtro
06939-15030206939-150303B1502001000
06939-30030206939-300303B3003501000
06939-40030206939-400303B4004501000
06939-20030206939-200303B2002501000
06939-50030206939-500303B5005501000

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40