Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.
Supporto in pressofusione di alluminio.
Calotta terminale rinforzata con microsfere di vetro
Viti e attrezzi di serraggio in acciaio.
Versione:Tubo di collegamento microlevigato.
Supporto verniciato a polvere, colore nero.
Calotta terminale colore nero.
Viti e attrezzi di serraggio galvanizzati e cromati.
Nota:Maniglie tubolari altamente resistenti per le costruzioni meccaniche e di apparecchiature. Semplice montaggio dei componenti dal lato anteriore. Distanza di avvitamento variabile a parità di lunghezza della maniglia.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06941 Maniglie tubolari 193 kB

Disegni

Maniglie tubolari
Maniglie tubolari

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1BEHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06941-060010138038040851006401000 164,01 €
06941-070010148048040851007401000 173,73 €
06941-0800101500500401251008401000 181,03 €
06941-0900101600600401251009401000 188,30 €
06941-1000101700700401251009401000 195,60 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40