Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Supporto laterale per maniglia in resina termoplastica rinforzato con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.
Inserti in acciaio inox 1.4305.
Versione:Supporto laterale con microstruttura, colore nero.
Tubi di collegamento microlevigati.
Inserti realizzati con tornitura di precisione.
Nota:Posizione precisa del tubo sul perno di plastica grazie ai traversini a incastro.
Antispruzzo grazie agli o-ring.
Le svariate possibilità di fissaggio consentono il montaggio a vite dai lati anteriore e posteriore e l'una con l'altra.
Le maniglie con inserto per viti con testa sono fornite complete di materiale di fissaggio in acciaio inox.
Le maniglie con inserto filettato sono fornite senza viti.
Nota disegno:
Forma A: inserto per viti con testa
Forma B: inserto filettato
1) Inserto per viti con testa (A) o inserto filettato (B).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06942 Maniglie tubolari 153 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie tubolari

Maniglie tubolari Forma A, con inserto per testa di vite

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari Forma A, con inserto per testa di vite

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06942-300101A3008011903501000 74,96 €
06942-350101A3508011904001000 78,84 €
06942-400101A4008011904501000 83,10 €
06942-500101A5008011905501000 91,24 €
06942-600101A6008011906501000 99,74 €

Maniglie tubolari Forma B, con inserto filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari Forma B, con inserto filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06942-300102B30080M10903501000 77,37 €
06942-350102B35080M10904001000 81,52 €
06942-400102B40080M10904501000 86,12 €
06942-500102B50080M10905501000 93,79 €
06942-600102B60080M10906501000 102,17 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40