norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie tubolari Forma A, con inserto per testa di vite
06942_A

Maniglie tubolari Forma A, con inserto per testa di vite

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto laterale per maniglia in resina termoplastica rinforzato con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.
Inserti in acciaio inox 1.4305.
Versione:Supporto laterale con microstruttura, colore nero.
Tubi di collegamento microlevigati.
Inserti realizzati con tornitura di precisione.
Nota:Posizione precisa del tubo sul perno di plastica grazie alle linguette a incastro.
Antispruzzo grazie agli o-ring.
Le svariate possibilità di fissaggio consentono il montaggio a vite dai lati anteriore e posteriore e l'una con l'altra.
Le maniglie con inserto per viti con testa sono fornite complete di materiale di fissaggio in acciaio inox.
Le maniglie con inserto filettato sono fornite senza viti.
Nota disegno:
1) Inserto per viti con testa (A) o inserto filettato (B).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06942_A Maniglie tubolari Forma A, con inserto per testa di vite 130 kB

Disegni

Maniglie tubolari Forma A, con inserto per testa di vite

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06942-300101A3008011903501000 77,06 €
06942-350101A3508011904001000 81,05 €
06942-400101A4008011904501000 85,42 €
06942-500101A5008011905501000 93,79 €
06942-600101A6008011906501000 102,53 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40