Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Tubo di collegamento e materiale di fissaggio in acciaio inox 1.4301.
Supporto laterale per maniglia in microfusione 1.4581.
Versione:Tubo di collegamento microlevigato o con rivestimento in plastica zigrinato, nero.
Supporto laterale per maniglia sabbiato ed elettrolucidato con finitura semilucida.
Nota:Per le maniglie tubolari forma A sono forniti in dotazione viti a testa cilindrica con esagono incassato, dadi e rondelle.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06943_A Maniglie tubolari acciaio inox, forma A 157 kB

Disegni

Maniglie tubolari acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaColore
corpo base
ALCapacità
di carico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
06943-200081Arettificato2002261000 150,65 €
06943-300081Arettificato3003261000 159,16 €
06943-400081Arettificato4004261000 167,66 €
06943-200082Aplastica nera zigrinata2002261000 154,28 €
06943-300082Aplastica nera zigrinata3003261000 164,01 €
06943-400082Aplastica nera zigrinata4004261000 172,51 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40