norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Tubo di collegamento e materiale di fissaggio in acciaio inox 1.4301.
Supporto laterale per maniglia in microfusione 1.4581.
Versione:Tubo di collegamento microlevigato o con rivestimento in plastica zigrinato, nero.
Supporto laterale per maniglia sabbiato ed elettrolucidato con finitura semilucida.
Nota:Per le maniglie tubolari forma B sono fornite in dotazione viti a testa esagonale e rondelle.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06943_B Maniglie tubolari in acciaio inox, forma B 154 kB

Disegni

Maniglie tubolari in acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaColore
corpo base
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06943-200083Brettificato20026M8x20602261000 127,40 €
06943-300083Brettificato30026M8x20603261000 134,87 €
06943-400083Brettificato40026M8x20604261000 143,61 €
06943-200084Bplastica nera zigrinata20026M8x20602261000 129,89 €
06943-300084Bplastica nera zigrinata30026M8x20603261000 138,63 €
06943-400084Bplastica nera zigrinata40026M8x20604261000 149,87 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40