norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Maniglia tubolare EN AW-6060.
Supporti di montaggio EN AW-6063.
Tappi di copertura Thermoplast.
Perno filettato ISO 4766-14H.
Versione:Maniglia tubolare anodizzata colore naturale.
Supporti di montaggio colore naturale o anodizzati colore nero.
Pezzi terminali (maniglia tubolare) colore nero.
Tappi di copertura (supporto di montaggio) colore grigio chiaro o nero.
Nota:Le maniglie tubolari sono fornite non assemblate.
L'interasse delle maniglie tubolari può essere scelto liberamente.
Per l'interasse massimo consigliato, consultare la tabella alla voce A max.
In caso di sollecitazioni o lunghezze delle maniglie elevate è possibile inserire ulteriori supporti di montaggio, forniti non assemblati.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06947 Maniglie tubolari regolabili 139 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie tubolari regolabili

Maniglie tubolari regolabili

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari regolabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Colore
componenti
A
max.
BD

HLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06947-2503011anodizzata naturaleanodizzata naturale22036M8682501000 26,75 €
06947-3003011anodizzata naturaleanodizzata naturale27036M8683001000 27,96 €
06947-4003011anodizzata naturaleanodizzata naturale37036M8684001000 30,25 €
06947-5003011anodizzata naturaleanodizzata naturale47036M8685001000 32,64 €
06947-6003011anodizzata naturaleanodizzata naturale57036M8686001000 34,93 €
06947-2503012anodizzata naturaleAnodizzato nero22036M8682501000 26,75 €
06947-3003012anodizzata naturaleAnodizzato nero27036M8683001000 27,96 €
06947-4003012anodizzata naturaleAnodizzato nero37036M8684001000 30,25 €
06947-5003012anodizzata naturaleAnodizzato nero47036M8685001000 32,64 €
06947-6003012anodizzata naturaleAnodizzato nero57036M8686001000 34,93 €

Supporto di montaggio

Maggiori informazioni

Disegni

Supporto di montaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
BD

HCADAcc.PrezzoOrdinare
06947-08301anodizzata naturale36M868 11,26 €
06947-08302anodizzato nero36M868 11,26 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40