norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia tubolare EN AW-6060.
Supporti di montaggio EN AW-6063.
Tappi di copertura Thermoplast.
Perno filettato ISO 4766-14H.
Versione:Maniglia tubolare anodizzata colore naturale.
Supporti di montaggio colore naturale o anodizzati colore nero.
Pezzi terminali (maniglia tubolare) colore nero.
Tappi di copertura (supporto di montaggio) colore grigio chiaro o nero.
Nota:Le maniglie tubolari sono fornite non assemblate.
L'interasse delle maniglie tubolari può essere scelto liberamente.
Per l'interasse massimo consigliato, consultare la tabella alla voce A max.
In caso di sollecitazioni o lunghezze delle maniglie elevate è possibile inserire ulteriori supporti di montaggio, forniti non assemblati.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06947_EB Maniglie tubolari regolabili 107 kB

Disegni

Maniglie tubolari regolabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Colore
componenti
A
max.
BD

HLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06947-2503011anodizzata naturaleanodizzata naturale22036M8682501000 26,75 €
06947-3003011anodizzata naturaleanodizzata naturale27036M8683001000 27,96 €
06947-4003011anodizzata naturaleanodizzata naturale37036M8684001000 30,25 €
06947-5003011anodizzata naturaleanodizzata naturale47036M8685001000 32,64 €
06947-6003011anodizzata naturaleanodizzata naturale57036M8686001000 34,93 €
06947-2503012anodizzata naturaleAnodizzato nero22036M8682501000 26,75 €
06947-3003012anodizzata naturaleAnodizzato nero27036M8683001000 27,96 €
06947-4003012anodizzata naturaleAnodizzato nero37036M8684001000 30,25 €
06947-5003012anodizzata naturaleAnodizzato nero47036M8685001000 32,64 €
06947-6003012anodizzata naturaleAnodizzato nero57036M8686001000 34,93 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40