Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Traversino maniglia alluminio EN AW-6060.
Supporto laterale per maniglia in poliammide, rinforzato con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Versione:Traversino maniglia microlevigato, anodizzato colore naturale o nero.
Supporto laterale per maniglia color alluminio o nero.
Nota:Il traversino maniglia e il supporto laterale per maniglia sono saldamente avvitati l'uno all'altro.Montaggio:Dal retro.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06958 Maniglie tubolari 82 kB

Disegni

Maniglie tubolari

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Colore
corpo base
Colore
componenti
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06958-1055041anodizzato naturalecolor alluminio5512M43767300 11,99 €
06958-1088041anodizzato naturalecolor alluminio8812M437100300 12,56 €
06958-1100041anodizzato naturalecolor alluminio10012M437112300 12,75 €
06958-1120041anodizzato naturalecolor alluminio12012M437132300 13,08 €
06958-1180041anodizzato naturalecolor alluminio18012M437192300 14,06 €
06958-1055042anodizzato naturalenero5512M43767300 10,40 €
06958-1088042anodizzato naturalenero8812M437100300 10,94 €
06958-1100042anodizzato naturalenero10012M437112300 11,14 €
06958-1120042anodizzato naturalenero12012M437132300 11,45 €
06958-1180042anodizzato naturalenero18012M437192300 12,43 €
06958-1055043Anodizzato nerocolor alluminio5512M43767300 12,25 €
06958-1088043Anodizzato nerocolor alluminio8812M437100300 12,82 €
06958-1100043Anodizzato nerocolor alluminio10012M437112300 13,02 €
06958-1120043Anodizzato nerocolor alluminio12012M437132300 13,39 €
06958-1180043Anodizzato nerocolor alluminio18012M437192300 14,42 €
06958-1055044Anodizzato neronero5512M43767300 10,65 €
06958-1088044Anodizzato neronero8812M437100300 11,24 €
06958-1100044Anodizzato neronero10012M437112300 11,43 €
06958-1120044Anodizzato neronero12012M437132300 11,76 €
06958-1180044Anodizzato neronero18012M437192300 12,81 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40