Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia e maniglia a cerniera realizzate con profilo in alluminio.
Cappellotti in poliammide.
Forma B fissaggio con 2 viti a testa svasata, acciaio.
Versione:Corpo della maniglia e maniglia sabbiati con microsfere di vetro, satinati e anodizzati colore nero o naturale. Profilo di gomma colore nero. Viti di fissaggio zincate.Nota:Le maniglie profilate a cerniera forma B possono essere fissate, in alternativa, con 2 viti a testa svasata dall'esterno.

Due cave a croce per viti M4 consentono un collegamento a terra e possono fungere da ausili di montaggio per componenti supplementari.
Montaggio:Una volta inserito il profilo di gomma inferiore, si premono i due tappi laterali sulla maniglia. A questo punto, la maniglia viene inserita a meno di 45° sopra il bordo inferiore dell'apertura per il montaggio e premuta contro la parete del supporto.
Secondo il modello, ora il 2° profilo di gomma viene pressato nella cava superiore oppure il fissaggio si effettua con 2 viti a testa svasata.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06961_B Maniglie ad incasso ripiegabili, forma B 153 kB

Disegni

Maniglie ad incasso ripiegabili, forma B

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Anodizzato nero
N. ordine
anodizzato naturale
FormaLApertura per il montaggioCapacità
di carico
N
Filtro
06961-1002106961-10023B100107 x 73500
06961-1182106961-11823B118125 x 73500
06961-1672106961-16723B167174 x 73500

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40