Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.Versione:semiopaco nero o grigio chiaro.Nota:Queste maniglie ad incasso ergonomiche sono adatte per pareti di spessore da 1 a 5 mm.Montaggio:La maniglia va inserita nell'apertura della parete del supporto e fissata con 2 viti a testa svasata (non incluse nella fornitura).Nota disegno:
1) per viti a testa svasata M4
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 06965 Maniglie da incasso 106 kB

Disegni

Maniglie da incasso

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Colore
corpo base
ABB1Capacità
di carico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
06965-1082041nero82100671000 7,49 €
06965-1112041nero112130971000 7,95 €
06965-1082042grigio luce RAL 703582100671000 7,49 €
06965-1112042grigio luce RAL 7035112130971000 7,95 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40