norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi plastica con moltiplicatore della forza di serraggio
06210-10

Pomelli a lobi plastica con moltiplicatore della forza di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Con pomelli a lobi con moltiplicatore della forza di serraggio integrato, può essere raggiunto il doppio della forza di serraggio rispetto ai pomelli a lobi standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche per persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio dei pomelli a lobi serrati.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.

Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Materiale:Pomello a lobi in resina termoplastica, poliammide, nero.
Elementi in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione:Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Ulteriori lunghezze di filettatura.Nota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06210-10 Pomelli a lobi plastica con moltiplicatore della forza di serraggio 176 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a lobi plastica con moltiplicatore della forza di serraggio

Pomelli a lobi plastica, forma K, con moltiplicatore della forza di serraggio, con bussola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi plastica, forma K, con moltiplicatore della forza di serraggio, con bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
D

D1D2HH2TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06210-10-206KacciaioM6322431212210 13,39 €
06210-10-208KacciaioM8402535232210 13,74 €
06210-10-210KacciaioM10503042272710 15,28 €
06210-10-212KacciaioM12633547282710 16,47 €
06210-10-306Kacciaio inoxM6322431212210 18,01 €
06210-10-308Kacciaio inoxM8402535232210 18,48 €
06210-10-310Kacciaio inoxM10503042272710 20,73 €
06210-10-312Kacciaio inoxM12633547282710 21,56 €

Pomelli a lobi plastica, forma L, con moltiplicatore della forza di serraggio, con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi plastica, forma L, con moltiplicatore della forza di serraggio, con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
D

D1D2HH2LCADAcc.PrezzoOrdinare
06210-10-406X10LacciaioM63224312110 13,63 €
06210-10-406X20LacciaioM63224312120 13,86 €
06210-10-408X15LacciaioM84025352315 14,10 €
06210-10-408X30LacciaioM84025352330 14,46 €
06210-10-410X20LacciaioM105030422720 16,05 €
06210-10-410X30LacciaioM105030422730 16,64 €
06210-10-412X20LacciaioM126335472820 17,18 €
06210-10-412X30LacciaioM126335472830 17,65 €
06210-10-506X10Lacciaio inoxM63224312110 18,95 €
06210-10-506X20Lacciaio inoxM63224312120 19,19 €
06210-10-508X15Lacciaio inoxM84025352315 19,19 €
06210-10-508X30Lacciaio inoxM84025352330 20,02 €
06210-10-510X20Lacciaio inoxM105030422720 21,92 €
06210-10-510X30Lacciaio inoxM105030422730 22,39 €
06210-10-512X20Lacciaio inoxM126335472820 23,58 €
06210-10-512X30Lacciaio inoxM126335472830 24,40 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40