Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox
06212

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Pomello a lobi in termoplastica, boccola o perno filettato in acciaio inox 1.4305.
Nastro di fissaggio di TPU elastico.
Versione:Boccola e/o gambo filettato non trattati.Nota:Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio nero non è necessario indicare il codice colore.

Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato direttamente su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto.
In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.
Montaggio:Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Accessori:Il nastro di fissaggio può essere acquistato anche come accessorio, vedere 03198-04190.Nota disegno:
Forma KS: boccola filettata, con coperchio
Forma LS: filettatura esterna

Disegni (sintesi completa)

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox

Manopole a lobi con nastro di fissaggio
simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura interna forma KS

Maggiori informazioni

Disegni

Manopole a lobi con nastro di fissaggio
simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura interna forma KS

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

FormaD1D5D8H3H4H5 max.T6Filtro
06212-605ΔKS25M5128162210
06212-606ΔKS32M61410202610
06212-608ΔKS40M81813253114
06212-610ΔKS50M102217323814
06212-612ΔKS63M122621404618

Manopole a lobi con nastro di fissaggio
simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura esterna forma LS

Maggiori informazioni

Disegni

Manopole a lobi con nastro di fissaggio
simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura esterna forma LS

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

FormaD1D6D8H3H4H5 max.LFiltro
06212-705ΔXLS25M5128162215/20
06212-706ΔXLS32M61410202620/30
06212-708ΔXLS40M81813253115/20/25/30/40/60
06212-710ΔXLS50M102217323825/30/40/50/60
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40