norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con coperchio
06266_H

Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione:Acciaio passivato blu.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06266_H Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con coperchio 1,7 MB

Disegni

Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con coperchio

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Colore
coperchio
DimensioniDD1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06266-4106Hgrigio nerastro RAL 7021164016,5311310 1,87 €
06266-41061Harancione RAL 2004164016,5311310 1,87 €
06266-41062Hverde segnale RAL6032164016,5311310 1,87 €
06266-41063Hblu RAL5017164016,5311310 1,87 €
06266-41065Hgrigio luce RAL 7035164016,5311310 1,87 €
06266-41066Hrosso traffico RAL 3020164016,5311310 1,87 €
06266-41067Hgiallo navone RAL 1021164016,5311310 1,87 €
06266-4208Hgrigio nerastro RAL 7021285018361514 2,58 €
06266-42081Harancione RAL 2004285018361514 2,58 €
06266-42082Hverde segnale RAL6032285018361514 2,58 €
06266-42083Hblu RAL5017285018361514 2,58 €
06266-42085Hgrigio luce RAL 7035285018361514 2,58 €
06266-42086Hrosso traffico RAL 3020285018361514 2,58 €
06266-42087Hgiallo navone RAL 1021285018361514 2,58 €
06266-4310Hgrigio nerastro RAL 70213106322411714 3,68 €
06266-43101Harancione RAL 20043106322411714 3,68 €
06266-43102Hverde segnale RAL60323106322411714 3,68 €
06266-43103Hblu RAL50173106322411714 3,68 €
06266-43105Hgrigio luce RAL 70353106322411714 3,68 €
06266-43106Hrosso traffico RAL 30203106322411714 3,68 €
06266-43107Hgiallo navone RAL 10213106322411714 3,68 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40