Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio blu cromato o acciaio inox non trattato.

Disegni

Miniwing con filettatura esterna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale
componenti
DLFiltro
06652-004XAcciaioM48
06652-005XAcciaioM510/15/20
06652-006XAcciaioM610/15/20/25/30
06652-008XAcciaioM820/25/30/40
06652-0004XAcciaio inoxM48
06652-0005XAcciaio inoxM510/15/20
06652-0006XAcciaio inoxM610/15/20/25/30
06652-0008XAcciaio inoxM820/25/30/40
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40