norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomello a tre lobi con filettatura esterna
06699_AG

Pomello a tre lobi con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pomello in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Coperchio in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura e coperchio grigio nerastro (RAL 7021).
Parti in acciaio passivate blu.
Su richiesta:Altre lunghezze delle viti e colori.
Parti metalliche in acciaio inox.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06699 Pomello a tre lobi con filettatura esterna 169 kB
 Scheda tecnica 06699_AG Pomello a tre lobi con filettatura esterna 170 kB

Disegni

Pomello a tre lobi con filettatura esterna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

FormaD

D1D2HH1LTCADAcc.PrezzoOrdinare
06699-18008XLM88029,253,53115- 4,42 €
06699-18008XLM88029,253,53120- 4,42 €
06699-18008XLM88029,253,53130- 4,57 €
06699-18008XLM88029,253,53140- 4,68 €
06699-18008XLM88029,253,53150- 4,68 €
06699-18010XLM108029,253,53115- 4,68 €
06699-18010XLM108029,253,53120- 4,68 €
06699-18010XLM108029,253,53130- 4,68 €
06699-18010XLM108029,253,53140- 4,81 €
06699-18010XLM108029,253,53150- 4,81 €
06699-18012XLM128029,253,53115- 4,81 €
06699-18012XLM128029,253,53120- 4,81 €
06699-18012XLM128029,253,53130- 4,81 €
06699-18012XLM128029,253,53140- 5,07 €
06699-18012XLM128029,253,53150- 5,07 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40