norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale e perno filettato
06268_M

Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione:Acciaio passivato blu.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06268_M Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale e perno filettato 178 kB

Disegni

Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale e perno filettato

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineFormaColore
coperchio
DimensioniDD1D2D3D4HH1H2H3L1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06268-1106Mgrigio nerastro RAL 702116H84016,510M43113165,51510 8,15 €
06268-11065Mgrigio luce RAL 703516H84016,510M43113165,51510 8,15 €
06268-11066Mrosso traffico RAL 302016H84016,510M43113165,51510 8,15 €
06268-11067Mgiallo navone RAL 102116H84016,510M43113165,51510 8,15 €
06268-1206Mgrigio nerastro RAL 702126H8501810M43615165,518,510 9,04 €
06268-12065Mgrigio luce RAL 703526H8501810M43615165,518,510 9,04 €
06268-12066Mrosso traffico RAL 302026H8501810M43615165,518,510 9,04 €
06268-12067Mgiallo navone RAL 102126H8501810M43615165,518,510 9,04 €
06268-1308Mgrigio nerastro RAL 702138H8632210M441171682514 9,99 €
06268-13085Mgrigio luce RAL 703538H8632210M441171682514 9,99 €
06268-13086Mrosso traffico RAL 302038H8632210M441171682514 9,99 €
06268-13087Mgiallo navone RAL 102138H8632210M441171682514 9,99 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2019 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40