|
|
06360_EManiglie di sostegno, forma E |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio 1.0718 o acciaio inox 1.4305.Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida. Acciaio brunito o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06360-608X35 | Acciaio | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 |  | | 3,69 € | | 06360-608X50 | Acciaio | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 |  | | 3,69 € | | 06360-608X65 | Acciaio | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 |  | | 3,84 € | | 06360-610X50 | Acciaio | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 |  | | 4,04 € | | 06360-610X65 | Acciaio | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 |  | | 4,20 € | | 06360-610X80 | Acciaio | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 |  | | 4,54 € | | 06360-610X100 | Acciaio | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 |  | | 4,82 € | | 06360-612X65 | Acciaio | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 |  | | 4,69 € | | 06360-612X80 | Acciaio | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 |  | | 4,92 € | | 06360-612X100 | Acciaio | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 |  | | 5,27 € | | 06360-612X125 | Acciaio | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 |  | | 5,97 € | | 06360-614X80 | Acciaio | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 |  | | 5,92 € | | 06360-614X100 | Acciaio | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 |  | | 5,98 € | | 06360-614X125 | Acciaio | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 |  | | 6,28 € | | 06360-614X160 | Acciaio | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 |  | | 6,65 € | | 06360-1608X35 | Acciaio inox | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 |  | | 4,72 € | | 06360-1608X50 | Acciaio inox | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 |  | | 4,90 € | | 06360-1608X65 | Acciaio inox | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 |  | | 5,23 € | | 06360-1610X50 | Acciaio inox | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 |  | | 5,69 € | | 06360-1610X65 | Acciaio inox | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 |  | | 5,85 € | | 06360-1610X80 | Acciaio inox | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 |  | | 6,92 € | | 06360-1610X100 | Acciaio inox | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 |  | | 7,10 € | | 06360-1612X65 | Acciaio inox | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 |  | | 6,77 € | | 06360-1612X80 | Acciaio inox | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 |  | | 7,12 € | | 06360-1612X100 | Acciaio inox | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 |  | | 7,52 € | | 06360-1612X125 | Acciaio inox | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 |  | | 8,20 € | | 06360-1614X80 | Acciaio inox | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 |  | | 8,77 € | | 06360-1614X100 | Acciaio inox | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 |  | | 9,13 € | | 06360-1614X125 | Acciaio inox | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 |  | | 9,28 € | | 06360-1614X160 | Acciaio inox | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 |  | | 11,80 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|