norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4404.Versione:lucidato.Nota:Le viti con gambo sottile vengono spesso assicurate con un elemento di fissaggio per evitare perdite accidentali. In questo modo è soddisfatta la norma UE 2006/42/CE. Con la rondella di sicurezza opzionale, la vite viene unita in modo imperdibile al componente prima dell'avvitamento. A tale scopo, la rondella viene montata sulla parte filettata e può quindi muoversi liberamente sul gambo sottile. Il gambo della vite non viene danneggiato, ad es. per l'effetto di intaglio della molla. In modalità manuale è esclusa una svitatura autonoma. Tuttavia, è possibile separare la rondella dalla vite con cautela e senza danneggiarla.
La superficie della vite a testa esagonale è lucidata e la sua forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione. Al posto di incisioni o cavità fastidiose, la testa della vite presenta una superficie liscia con una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
Su richiesta:Filettatura in pollici, altre lunghezze di filettatura e di gamboAccessori:Rondelle di sicurezza 07170-03.Particolarità:
RoHSAcciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07170-02 Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN 309 kB
 Coppie di serraggio 07170-02 67,2 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN

Viti a testa esagonale con gambo sottile in Hygienic DESIGN

Maggiori informazioni

Disegni

Viti a testa esagonale con gambo sottile in Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2BHKLSWCADAcc.PrezzoOrdinare
07170-02-04X8M49,23,153487 4,01 €
07170-02-04X10M49,23,1534107 4,04 €
07170-02-04X12M49,23,1534127 4,08 €
07170-02-04X16M49,23,1534167 4,15 €
07170-02-04X20M49,23,11434207 4,20 €
07170-02-05X10M510,53,763,74,7108 4,26 €
07170-02-05X12M510,53,763,74,7128 4,28 €
07170-02-05X16M510,53,763,74,7168 4,32 €
07170-02-05X20M510,53,763,74,7208 4,37 €
07170-02-05X25M510,53,7163,74,7258 4,44 €
07170-02-06X12M6134,27451210 4,63 €
07170-02-06X16M6134,27451610 4,74 €
07170-02-06X20M6134,27452010 4,81 €
07170-02-06X25M6134,218452510 4,92 €
07170-02-06X30M6134,218453010 5,05 €
07170-02-06X35M6134,218453510 5,14 €
07170-02-06X40M6134,218454010 5,27 €
07170-02-06X45M6134,218454510 5,37 €
07170-02-06X50M6134,218455010 5,47 €
07170-02-06X60M6134,218456010 5,72 €
07170-02-08X16M816,869,55,56,51613 5,21 €
07170-02-08X20M816,869,55,56,52013 5,37 €
07170-02-08X25M816,869,55,56,52513 5,53 €
07170-02-08X30M816,86225,56,53013 5,69 €
07170-02-08X35M816,86225,56,53513 5,85 €
07170-02-08X40M816,86225,56,54013 6,01 €
07170-02-08X45M816,86225,56,54513 6,19 €
07170-02-08X50M816,86225,56,55013 6,35 €
07170-02-08X60M816,86225,56,56013 6,69 €
07170-02-08X70M816,86225,56,57013 7,06 €
07170-02-10X20M1020,67,7127,38,32016 6,19 €
07170-02-10X25M1020,67,7127,38,32516 6,44 €
07170-02-10X30M1020,67,7127,38,33016 6,67 €
07170-02-10X35M1020,67,7127,38,33516 6,93 €
07170-02-10X40M1020,67,7267,38,34016 7,19 €
07170-02-10X45M1020,67,7267,38,34516 7,44 €
07170-02-10X50M1020,67,7267,38,35016 7,71 €
07170-02-10X60M1020,67,7267,38,36016 8,23 €
07170-02-10X70M1020,67,7267,38,37016 8,79 €
07170-02-10X80M1020,67,7267,38,38016 9,37 €

Rondelle di sicurezza per viti con gambo sottile

Maggiori informazioni

Disegni

Rondelle di sicurezza per viti con gambo sottile

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
07170-03-03M361,5 2,25 €
07170-03-04M481,5 2,31 €
07170-03-05M5101,5 2,44 €
07170-03-06M6121,5 2,47 €
07170-03-08M8162 2,62 €
07170-03-10M10202 2,71 €