|
|
07175_ESViti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio inox A 2-70, non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | L | K | T | D1 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07175-104X10 | acciaio inox | M4 | 10 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,47 € | | 07175-104X12 | acciaio inox | M4 | 12 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,47 € | | 07175-104X16 | acciaio inox | M4 | 16 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,36 € | | 07175-104X20 | acciaio inox | M4 | 20 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,44 € | | 07175-104X25 | acciaio inox | M4 | 25 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,45 € | | 07175-105X10 | acciaio inox | M5 | 10 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,47 € | | 07175-105X12 | acciaio inox | M5 | 12 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,47 € | | 07175-105X16 | acciaio inox | M5 | 16 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,36 € | | 07175-105X20 | acciaio inox | M5 | 20 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,44 € | | 07175-105X25 | acciaio inox | M5 | 25 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,45 € | | 07175-105X30 | acciaio inox | M5 | 30 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,47 € | | 07175-106X10 | acciaio inox | M6 | 10 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,55 € | | 07175-106X12 | acciaio inox | M6 | 12 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,55 € | | 07175-106X16 | acciaio inox | M6 | 16 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,47 € | | 07175-106X20 | acciaio inox | M6 | 20 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,47 € | | 07175-106X25 | acciaio inox | M6 | 25 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,48 € | | 07175-106X30 | acciaio inox | M6 | 30 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,56 € | | 07175-106X35 | acciaio inox | M6 | 35 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,61 € | | 07175-106X40 | acciaio inox | M6 | 40 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,66 € | | 07175-106X45 | acciaio inox | M6 | 45 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,78 € | | 07175-106X50 | acciaio inox | M6 | 50 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,82 € | | 07175-106X60 | acciaio inox | M6 | 60 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 1,38 € | | 07175-108X16 | acciaio inox | M8 | 16 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,76 € | | 07175-108X20 | acciaio inox | M8 | 20 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,78 € | | 07175-108X25 | acciaio inox | M8 | 25 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,66 € | | 07175-108X30 | acciaio inox | M8 | 30 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,71 € | | 07175-108X35 | acciaio inox | M8 | 35 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,77 € | | 07175-108X40 | acciaio inox | M8 | 40 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,84 € | | 07175-108X45 | acciaio inox | M8 | 45 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,84 € | | 07175-108X50 | acciaio inox | M8 | 50 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,91 € | | 07175-108X60 | acciaio inox | M8 | 60 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 1,40 € | | 07175-110X16 | acciaio inox | M10 | 16 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1,10 € | | 07175-110X20 | acciaio inox | M10 | 20 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,86 € | | 07175-110X25 | acciaio inox | M10 | 25 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,84 € | | 07175-110X30 | acciaio inox | M10 | 30 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,84 € | | 07175-110X35 | acciaio inox | M10 | 35 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,89 € | | 07175-110X40 | acciaio inox | M10 | 40 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1,00 € | | 07175-110X45 | acciaio inox | M10 | 45 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1,05 € | | 07175-110X50 | acciaio inox | M10 | 50 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1,12 € | | 07175-110X60 | acciaio inox | M10 | 60 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1,51 € | | 07175-110X70 | acciaio inox | M10 | 70 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1,92 € | | 07175-112X20 | acciaio inox | M12 | 20 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 1,29 € | | 07175-112X25 | acciaio inox | M12 | 25 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 1,22 € | | 07175-112X30 | acciaio inox | M12 | 30 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 1,23 € | | 07175-112X35 | acciaio inox | M12 | 35 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 1,30 € | | 07175-112X40 | acciaio inox | M12 | 40 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 1,38 € | | 07175-112X45 | acciaio inox | M12 | 45 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 1,58 € | | 07175-112X50 | acciaio inox | M12 | 50 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 1,69 € | | 07175-112X60 | acciaio inox | M12 | 60 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 1,85 € | | 07175-112X70 | acciaio inox | M12 | 70 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 2,68 € | | 07175-112X80 | acciaio inox | M12 | 80 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 2,68 € | | 07175-116X30 | acciaio inox | M16 | 30 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 4,37 € | | 07175-116X35 | acciaio inox | M16 | 35 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 4,69 € | | 07175-116X40 | acciaio inox | M16 | 40 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 5,24 € | | 07175-116X45 | acciaio inox | M16 | 45 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 5,46 € | | 07175-116X50 | acciaio inox | M16 | 50 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 5,62 € | | 07175-116X60 | acciaio inox | M16 | 60 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 6,21 € | | 07175-116X70 | acciaio inox | M16 | 70 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 7,25 € | | 07175-116X80 | acciaio inox | M16 | 80 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 8,31 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|