norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio classe di resistenza 8, non trattato o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10, non trattato o zincato.
Acciaio classe di resistenza 12, non trattato.
Nota:La classe di resistenza di un dado deve essere sempre pari o superiore a quella della vite. La vite di classe di resistenza 8.8, ad esempio, si accorda con un dado con classe di resistenza 8 (o superiore, ma mai inferiore).Su richiesta:Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07210_ST Dadi esagonali DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acciaio 176 kB

Disegni

Dadi esagonali DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

Superficie
corpo base
Classe di resistenzaDEHSWCADAcc.PrezzoOrdinare
07210-03Acciaiogrezzo8M36,012,45,5 0,12 €
07210-04Acciaiogrezzo8M47,663,27 0,12 €
07210-05Acciaiogrezzo8M58,7948 0,12 €
07210-06Acciaiogrezzo8M611,05510 0,12 €
07210-08Acciaiogrezzo8M814,386,513 0,12 €
07210-10Acciaiogrezzo8M1018,9817 0,17 €
07210-12Acciaiogrezzo8M1221,11019 0,17 €
07210-14Acciaiogrezzo8M1423,91122 0,25 €
07210-16Acciaiogrezzo8M1626,761324 0,28 €
07210-20Acciaiogrezzo8M2032,951630 0,48 €
07210-22Acciaiogrezzo8M22351832 0,87 €
07210-24Acciaiogrezzo8M2439,61936 1,05 €
07210-27Acciaiogrezzo8M2745,22241 1,60 €
07210-30Acciaiogrezzo8M3050,92446 2,36 €
07210-33Acciaiogrezzo8M3355,42650 3,07 €
07210-36Acciaiogrezzo8M3660,82955 3,90 €
07210-203Acciaiozincato8M36,012,45,5 0,13 €
07210-204Acciaiozincato8M47,663,27 0,13 €
07210-205Acciaiozincato8M58,7948 0,13 €
07210-206Acciaiozincato8M611,05510 0,13 €
07210-208Acciaiozincato8M814,386,513 0,13 €
07210-210Acciaiozincato8M1018,9817 0,18 €
07210-212Acciaiozincato8M1221,11019 0,18 €
07210-214Acciaiozincato8M1423,91122 0,26 €
07210-216Acciaiozincato8M1626,761324 0,30 €
07210-220Acciaiozincato8M2032,951630 0,52 €
07210-222Acciaiozincato8M22351832 0,91 €
07210-224Acciaiozincato8M2439,61936 1,16 €
07210-227Acciaiozincato8M2745,22241 1,64 €
07210-230Acciaiozincato8M3050,92446 2,55 €
07210-233Acciaiozincato8M3355,42650 3,48 €
07210-236Acciaiozincato8M3660,82955 4,35 €
07210-403Acciaiogrezzo10M36,012,45,5 0,14 €
07210-404Acciaiogrezzo10M47,663,27 0,14 €
07210-405Acciaiogrezzo10M58,7948 0,14 €
07210-406Acciaiogrezzo10M611,05510 0,14 €
07210-408Acciaiogrezzo10M814,386,513 0,14 €
07210-410Acciaiogrezzo10M1018,9817 0,22 €
07210-412Acciaiogrezzo10M1221,11019 0,22 €
07210-414Acciaiogrezzo10M1423,91122 0,30 €
07210-416Acciaiogrezzo10M1626,761324 0,47 €
07210-420Acciaiogrezzo10M2032,951630 0,75 €
07210-422Acciaiogrezzo10M22351832 1,12 €
07210-424Acciaiogrezzo10M2439,61936 1,20 €
07210-427Acciaiogrezzo10M2745,22241 2,07 €
07210-430Acciaiogrezzo10M3050,92446 2,62 €
07210-433Acciaiogrezzo10M3355,42650 3,61 €
07210-436Acciaiogrezzo10M3660,82955 4,57 €
07210-304Acciaiozincato10M47,663,27 0,15 €
07210-305Acciaiozincato10M58,7948 0,15 €
07210-306Acciaiozincato10M611,05510 0,15 €
07210-308Acciaiozincato10M814,386,513 0,17 €
07210-310Acciaiozincato10M1018,9817 0,30 €
07210-312Acciaiozincato10M1221,11019 0,30 €
07210-314Acciaiozincato10M1423,91122 0,45 €
07210-316Acciaiozincato10M1626,761324 0,52 €
07210-320Acciaiozincato10M2032,951630 0,82 €
07210-322Acciaiozincato10M22351832 1,20 €
07210-324Acciaiozincato10M2439,61936 1,24 €
07210-327Acciaiozincato10M2745,22241 2,12 €
07210-330Acciaiozincato10M3050,92446 2,69 €
07210-333Acciaiozincato10M3355,42650 4,67 €
07210-336Acciaiozincato10M3660,82955 5,73 €
07210-506Acciaiogrezzo12M611,05510 0,22 €
07210-508Acciaiogrezzo12M814,386,513 0,23 €
07210-510Acciaiogrezzo12M1018,9817 0,48 €
07210-512Acciaiogrezzo12M1221,11019 0,71 €
07210-516Acciaiogrezzo12M1626,761324 1,27 €
07210-520Acciaiogrezzo12M2032,951630 2,13 €
07210-524Acciaiogrezzo12M2439,61936 3,55 €
07210-527Acciaiogrezzo12M2745,22241 4,77 €
07210-530Acciaiogrezzo12M3050,92446 5,00 €
07210-536Acciaiogrezzo12M3660,82955 8,86 €