norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione o acciaio inox.Versione:Modello in acciaio cementato.
Modello in acciaio inox non temprato, non trattato.
Nota:Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07420_D Rondelle coniche forma D DIN 6319, edizione 10/01 178 kB

Disegni

Rondelle coniche forma D DIN 6319, edizione 10/01

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio da cementazione
N. ordine
acciaio inox
Forma

D1D2D5HH2Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Filtro
07420-205-D610,59,252,13,16,5
07420-20607420-0206D7,112112,849/6
07420-20807420-0208D9,61714,53,55,617/12
07420-21007420-0210D122118,54,26,326/16
07420-21207420-0212D14,224205838/24
07420-214-D16,52824,85,68,253
07420-21607420-0216D1930266,29,373/45
07420-22007420-0220D23,236317,511,6117/71
07420-22407420-0224D2844379,515168/105
07420-23007420-0230D3556491218,9269/191
07420-23607420-0236D4268601523,3394/-
07420-24207420-0242D4978701828,3542/-
07420-24807420-0248D5692822235,2714/-
07420-256-D65103922539,7960
07420-264-D751201103046,51269