norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione o acciaio inox.Versione:Modello in acciaio cementato.
Modello in acciaio inox non temprato, non trattato.
Nota:Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07420_D Rondelle coniche forma D DIN 6319, edizione 10/01 178 kB

Disegni

Rondelle coniche forma D DIN 6319, edizione 10/01

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineMateriale
corpo base
FormaD1D2D5HH2Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07420-205acciaio da cementazioneD610,59,252,13,16,5 0,40 €
07420-206acciaio da cementazioneD7,112112,849 0,33 €
07420-208acciaio da cementazioneD9,61714,53,55,617 0,37 €
07420-210acciaio da cementazioneD122118,54,26,326 0,51 €
07420-212acciaio da cementazioneD14,224205838 0,55 €
07420-214acciaio da cementazioneD16,52824,85,68,253 0,91 €
07420-216acciaio da cementazioneD1930266,29,373 0,93 €
07420-220acciaio da cementazioneD23,236317,511,6117 1,43 €
07420-224acciaio da cementazioneD2844379,515168 2,38 €
07420-230acciaio da cementazioneD3556491218,9269 3,93 €
07420-236acciaio da cementazioneD4268601523,3394 8,98 €
07420-242acciaio da cementazioneD4978701828,3542 12,51 €
07420-248acciaio da cementazioneD5692822235,2714 18,75 €
07420-256acciaio da cementazioneD65103922539,7960 31,65 €
07420-264acciaio da cementazioneD751201103046,51269 42,92 €
07420-0206acciaio inoxD7,112112,846 0,97 €
07420-0208acciaio inoxD9,61714,53,55,612 1,39 €
07420-0210acciaio inoxD122118,54,26,316 1,86 €
07420-0212acciaio inoxD14,224205824 2,21 €
07420-0216acciaio inoxD1930266,29,345 3,40 €
07420-0220acciaio inoxD23,236317,511,671 4,72 €
07420-0224acciaio inoxD2844379,515105 7,50 €
07420-0230acciaio inoxD3556491218,9191 12,33 €
07420-0236acciaio inoxD4268601523,3- 18,46 €
07420-0242acciaio inoxD4978701828,3- 35,17 €
07420-0248acciaio inoxD5692822235,2- 50,55 €