norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica o acciaio inox.Versione:Versione in acciaio trattato termicamente a HV 390 ±40.
Versione in acciaio inox non temprato, non trattato.
Nota:Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07420_G Rondelle coniche forma G, D4>D3, DIN 6319, edizione 10/01 183 kB

Disegni

Rondelle coniche forma G, D4>D3, DIN 6319, edizione 10/01

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio da bonifica
N. ordine
acciaio inox
Forma

D1D2D5HH2Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Filtro
07420-305-G6159,252,53,56,5
07420-30607420-0306G7,1171145,29/6
07420-30807420-0308G9,62414,556,817/12
07420-31007420-0310G123018,557,126/16
07420-31207420-0312G14,236206938/24
07420-314-G16,54024,868,653
07420-31607420-0316G194426710,173/45
07420-32007420-0320G23,25031812117/71
07420-32407420-0324G2860371015,5168/105
07420-33007420-0330G3568491218,7269/191
07420-336-G4280601220,3394