norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota disegno:
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07800_A Ghiere DIN 705, acciaio, forma A, intaglio 262 kB

Disegni

Ghiere DIN 705, acciaio, forma A, intaglio

Selezione/filtro articoli

N. ordineSuperficie
corpo base
FormaD1BD2D3
Perno filettato
CADAcc.PrezzoOrdinare
07800-100301grezzoA357M2x3 0,41 €
07800-100401grezzoA458M2,5x3 0,41 €
07800-100501grezzoA5610M3x4 0,41 €
07800-100601grezzoA6812M4x5 0,41 €
07800-100701grezzoA7812M4x5 0,41 €
07800-100801grezzoA8816M4x6 0,49 €
07800-100901grezzoA91018M5x8 0,64 €
07800-101001grezzoA101020M5x8 0,64 €
07800-101101grezzoA111020M5x8 0,64 €
07800-101201grezzoA121222M6x8 0,78 €
07800-101401grezzoA141225M6x8 0,87 €
07800-101501grezzoA151225M6x8 0,87 €
07800-101601grezzoA161228M6x8 0,94 €
07800-101801grezzoA181432M6x8 1,17 €
07800-102001grezzoA201432M6x8 1,17 €
07800-102401grezzoA241640M8x12 1,79 €
07800-102501grezzoA251640M8x10 1,79 €
07800-102601grezzoA261640M8x10 1,79 €
07800-102801grezzoA281645M8x12 2,33 €
07800-103001grezzoA301645M8x10 2,33 €
07800-103201grezzoA321650M8x12 2,88 €
07800-103501grezzoA351656M8x12 3,28 €
07800-103601grezzoA361656M8x12 3,28 €
07800-103801grezzoA381656M8x12 3,51 €
07800-104001grezzoA401863M10x16 4,91 €
07800-104201grezzoA421863M10x16 4,91 €
07800-104501grezzoA451870M10x16 5,88 €
07800-104801grezzoA481870M10x16 5,88 €
07800-105001grezzoA501880M10x16 7,37 €
07800-105201grezzoA521880M10x16 7,37 €
07800-105501grezzoA551880M10x16 7,37 €
07800-105601grezzoA561880M10x16 7,37 €
07800-105801grezzoA582090M10x16 11,01 €
07800-106001grezzoA602090M10x16 11,01 €
07800-106301grezzoA632090M10x16 11,01 €
07800-106501grezzoA6520100M10x20 13,55 €
07800-106801grezzoA6820100M10x20 13,55 €
07800-107001grezzoA7020100M10x20 13,55 €
07800-107201grezzoA7220100M10x20 18,07 €
07800-107501grezzoA7522110M12x20 18,07 €
07800-108001grezzoA8022110M12x20 18,07 €
07800-108501grezzoA8522125M12x25 38,12 €
07800-109001grezzoA9022125M12x20 38,12 €
07800-110001grezzoA10025140M12x25 44,67 €