norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Inserto acciaio inox.
Nota:Gli anelli di serraggio con maniglia a leva circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
Su richiesta:Altre dimensioni.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07810 Anelli di serraggio con intaglio e maniglia a leva 194 kB

Disegni

Anelli di serraggio con intaglio e maniglia a leva

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio automatico
N. ordine
Acciaio inox
BD1

D2RFiltro
07810-1100107810-110029102444,1
07810-1120107810-1120211122890,4
07810-1150107810-11502131534105
07810-1160107810-11602131634105
07810-1180107810-11802131836105,7
07810-1200107810-12002152040103,8
07810-1220107810-12202152242104,2
07810-1250107810-12502152545104,8
07810-1280107810-12802152848106,8
07810-1300107810-13002153054112,6
07810-1400107810-14002154060113,2
07810-1500107810-15002195078150,2