norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione 1.1141, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.Versione:fucinato a stampo.Nota:Per sollevamenti e attività di carico con grandi sollecitazioni in settori rilevanti per la sicurezza (costruzione di macchine, mezzi per il sollevamento di carichi, mezzi di ancoraggio).
Il marchio CE è impresso nei golfari maschio.
F2 portata max. inferiore a 45° per ogni golfare maschio.
Su richiesta:Certificato di conformità.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07690 Golfari femminaDIN 582 268 kB

Disegni

Golfari femminaDIN 582

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
D1D2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07690-08acciaio1.1141M82036208,5368101,40,9596,9 0,99 €
07690-10acciaio1.1141M10254525104510122,31,7173,4 1,44 €
07690-12acciaio1.1141M12305430115312143,42,4244,8 1,68 €
07690-16acciaio1.1141M163563351362141675510 2,71 €
07690-20acciaio1.1141M2040724016711619128,3846,6 3,82 €
07690-24acciaio1.1141M24509050209020241812,71295,4 7,22 €
07690-108acciaio inox1.4301M82036208,5368101,40,9596,9 3,48 €
07690-110acciaio inox1.4301M10254525104510122,31,7173,4 4,77 €
07690-112acciaio inox1.4301M12305430115312143,42,4244,8 7,25 €
07690-116acciaio inox1.4301M163563351362141675510 10,25 €
07690-120acciaio inox1.4301M2040724016711619128,3846,6 14,85 €
07690-124acciaio inox1.4301M24509050209020241812,71295,4 29,50 €
07690-208acciaio inox1.4401M82036208,5368101,40,9596,9 4,67 €
07690-210acciaio inox1.4401M10254525104510122,31,7173,4 6,41 €
07690-212acciaio inox1.4401M12305430115312143,42,4244,8 10,48 €
07690-216acciaio inox1.4401M163563351362141675510 16,88 €
07690-220acciaio inox1.4401M2040724016711619128,3846,6 21,77 €
07690-224acciaio inox1.4401M24509050209020241812,71295,4 45,31 €