norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Staffa in acciaio 1.6541.
Cavalletto per saldatura in acciaio S355JR.
Versione:Staffa fucinata, trattata termicamente ad alta resistenza, con rivestimento in plastica, colore rosso.
Cavalletto per saldatura fucinato e trattato termicamente ad alta resistenza, grezzo.
Nota:I golfari saldabili consentono un montaggio rapido.

Hanno una struttura compatta e sono in grado di sostenere un carico su tutti i lati con un fattore di sicurezza 4 contro la rottura.

Il cavalletto per saldatura è fucinato con il materiale S355JR (St 52-3) facile da saldare.
I nodi distanziatori servono come misura della distanza del traferro necessario per la saldatura con la base (ca. 3 mm).
La capacità di carico riportata nella tabella è chiaramente leggibile sul cavalletto per saldatura. Essa corrisponde alla configurazione meno favorevole degli esempi di carico riportati.

La saldatura deve essere eseguita da un saldatore qualificato ai sensi della norma EN 287-1.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07720 Golfari saldabili 217 kB

Disegni

Golfari saldabili

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
senza nastro a molla
N. ordine
con nastro a molla
B

B1HH1LL1SCordone di
saldatura
Portata
kg
Filtro
07720-100007720-100140383240733813HV 5 + a31120
07720-200007720-200141383245814013HV 5 + a32000
07720-300007720-300145433845874217HV 8 + a33150
07720-500007720-5001555048571086022HV 12 + a45300