|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Staffa in acciaio 1.6541. Cavalletto per saldatura in acciaio S355JR.Versione:Staffa fucinata, trattata termicamente ad alta resistenza, con rivestimento in plastica, colore rosso. Cavalletto per saldatura fucinato e trattato termicamente ad alta resistenza, grezzo.Nota:I golfari saldabili consentono un montaggio rapido.
Hanno una struttura compatta e sono in grado di sostenere un carico su tutti i lati con un fattore di sicurezza 4 contro la rottura.
Il cavalletto per saldatura è fucinato con il materiale S355JR (St 52-3) facile da saldare. I nodi distanziatori servono come misura della distanza del traferro necessario per la saldatura con la base (ca. 3 mm). La capacità di carico riportata nella tabella è chiaramente leggibile sul cavalletto per saldatura. Essa corrisponde alla configurazione meno favorevole degli esempi di carico riportati.
La saldatura deve essere eseguita da un saldatore qualificato ai sensi della norma EN 287-1.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|