norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica o acciaio inox.Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota Staffa di sollevamento girevole:Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Rispettare il diametro dell'imbocco consentito (D2) della svasatura filettata.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Nota Chiave di assemblaggio:- Inserire la chiave di montaggio nei fori disponibili della staffa di sollevamento girevole.
- Serrare con una chiave dinamometrica la staffa di sollevamento girevole con la coppia di serraggio suggerita.
Rispettare il diametro dell'imbocco consentito della svasatura filettata.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07770 Staffa di sollevamento girevole 309 kB

Disegni

Staffa di sollevamento girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

BB1D

D1D2D3HH1H2LL1L2R1SPortata max.
kg
Coppia di serraggio
consigliata
Nm
Chiave di
assemblaggio
adatta
CADAcc.PrezzoOrdinare
07770-10Acciaio66,7-M1019,11344,527,81,217,914,650,816,312,77,95001007770-101  63,96 €
07770-12Acciaio66,7-M1219,11644,527,81,217,919,150,816,312,77,97002507770-101  54,80 €
07770-16Acciaio96,870M1622,21963,538,50,822,623,888,923,1-12,715005007770-201  74,88 €
07770-20Acciaio96,870M2025,42263,538,50,822,630,288,923,1-12,720008007770-201  125,78 €
07770-110Acciaio inox66,7-M1019,11344,527,81,217,914,650,816,312,77,92501007770-101  193,38 €
07770-112Acciaio inox66,7-M1219,11644,527,81,217,919,150,816,312,77,93502507770-101  193,38 €
07770-116Acciaio inox96,870M1622,21963,538,50,822,623,888,923,1-12,77505007770-201  232,94 €
07770-120Acciaio inox96,870M2025,42263,538,50,822,630,288,923,1-12,710008007770-201  288,63 €
N. ordine

L1L2L3SWSW1CADAcc.PrezzoOrdinare
07770-1011416,317,5241/416,04 €
07770-20116,523,128,6323/822,13 €