norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (fattore di sicurezza 5).
A ogni staffa di sollevamento è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.
Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.
Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se la staffa è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni.
Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.
La capacità di carico della staffa non deve essere superata.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07774 Staffa di sollevamento girevole 152 kB

Disegni

Staffa di sollevamento girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BB1DD1D2HH1H2H3H4LSSWPortata max.
kg
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
07774-0825,457,2M812,738,11291,362,78,71,225,46,31940010 81,32 €
07774-1025,457,2M1012,738,11591,362,78,71,225,46,31945017 85,26 €
07774-1250,8112,7M1225,476,218161,9101,614,31,638,11932105037 97,13 €
07774-1650,8112,7M1625,476,224161,9101,614,31,638,11932190080 103,27 €
07774-2050,8112,7M2025,476,230161,9101,614,31,638,119322150134 108,87 €