norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Perni in acciaio inox 1.4542.
Grilli a omega in acciaio inox 1.4571.
Pulsante in alluminio.
Versione:Perni temprati.Nota:Gli anelli di sollevamento con sfera sono un elemento di sollevamento rapido e semplice con maniglia mobile.
Premendo il pulsante è possibile sbloccare le sfere.
Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
– Protetti contro la corrosione e resistenti agli agenti atmosferici.
– Perno ad alta resistenza, temprato e capace di sostenere carichi estremi.
– Certificazione TÜV.

Indicazioni X min., F1, F2 e F3 con fattore di sicurezza 5.
Range di temperatura: max. +250 °C.Accessori:Bussole portamaschi 07781.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07780 Anello di sollevamento autobloccante, acciaio inox 269 kB

Disegni

Anello di sollevamento autobloccante, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
min.
X
max.
Foro di
alloggiamento
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
07780-12108X1089,3521,5108,7525,73627304987,51,5581,51,20,5  114,79 €
07780-12108X1589,3521,5158,7525,73627304987,51,51081,51,20,5  114,79 €
07780-12108X2589,3521,5258,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  114,79 €
07780-12108X3589,3521,5358,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  114,79 €
07780-12110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  119,95 €
07780-12110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  119,95 €
07780-12110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  119,95 €
07780-12110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  119,95 €
07780-12112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  128,05 €
07780-12112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  128,05 €
07780-12112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  128,05 €
07780-12112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  128,05 €
07780-12516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  144,04 €
07780-12516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  144,04 €
07780-12516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  144,04 €
07780-13020X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  173,34 €
07780-13020X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  175,72 €