norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Pulsante in alluminio.
Versione:Acciaio trattato con fosfato di manganese.Nota:Gli anelli di sollevamento con sfera sono un elemento di sollevamento rapido e semplice con maniglia mobile.
Premendo il pulsante è possibile sbloccare le sfere. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
Protezione dalla corrosione.

Verificato TÜV.

Indicazioni X min., F1, F2 e F3 con fattore di sicurezza 5.
Range di temperatura: max. +250 °C.Accessori:Bussole portamaschi 07781.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07780 Anello di sollevamento autobloccante 264 kB

Disegni

Anello di sollevamento autobloccante

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D1D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
min.
X
max.
Foro di
alloggiamento
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
07780-2108X1089,3521,5108,7525,73627304987,51,5581,51,20,5  61,09 €
07780-2108X1589,3521,5158,7525,73627304987,51,51081,51,20,5  61,09 €
07780-2108X2589,3521,5258,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  61,09 €
07780-2108X3589,3521,5358,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  61,09 €
07780-2110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  61,39 €
07780-2110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  61,39 €
07780-2110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  61,39 €
07780-2110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  61,39 €
07780-2112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  66,76 €
07780-2112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  66,76 €
07780-2112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  66,76 €
07780-2112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  66,76 €
07780-2516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  73,92 €
07780-2516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  73,92 €
07780-2516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  73,92 €
07780-2520X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  114,20 €
07780-2520X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  116,56 €