norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4542.Versione:temprato.Nota:Le bussole portamaschi consentono un alloggiamento sicuro e rapido per gli anelli di sollevamento a sfere. Possono essere montate in modo semplice e sicuro in diversi materiali portanti. Utilizzabili anche con parti dalle pareti sottili e fori ciechi.
Sono resistenti alla corrosione e all'usura.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07781 Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox 282 kB

Disegni

Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

D2D3D4L1L2L3XSWCoppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
07781-08108M16x1,5249,81027,5201,51990 31,22 €
07781-08158M16x1,5249,81527,5201,51990 32,28 €
07781-08258M16249,82537,5251,51975 33,80 €
07781-08358M16249,83547,5351,51975 35,71 €
07781-101510M20x1,52812,21535,5241,524145 36,11 €
07781-102510M20x1,52812,22535,5241,524145 36,77 €
07781-103510M202812,23546291,524130 39,09 €
07781-105010M202812,25065491,524130 42,71 €
07781-121512M24x1,53214,71535,5241,527220 39,74 €
07781-122512M24x1,53214,72536,5241,527220 40,47 €
07781-123512M243214,73548,5361,527200 43,44 €
07781-125012M243214,75072,5601,527200 48,52 €
07781-162516M30x23919,22544291,530440 45,68 €
07781-165016M303919,25066441,530400 53,00 €
07781-167516M303919,27596741,530400 62,57 €
07781-205020M36x243265070551,536440 69,37 €
07781-207520M36x243267595801,536440 86,61 €